No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4303T02

Termopar/mV CHARM DeltaV™

Descripción del producto

A Thermocouple / mV Characterization Module (CHARM) designed for a Thermocouple input or low level voltage source.

Tipos de sensor: termopar, mV
B, E, J, K, N, R, S, T, sin caracterizar, fuente de voltaje de bajo nivel (±20 mV, ±50 mV y ±100 mV)
Rango de señal de escala total
Consultar la hoja de datos completa
Repetibilidad
0,05% de span
Resolución
Convertidor A/D de 24 bits/Depende del tipo de sensor
Calibración
No se necesita ninguna
Aislamiento
Cada sensor está aislado galvánicamente y se prueba en fábrica con 1000 VCC
Rechazo del modo común DC/50/60 Hz
90dB
Req de alimentación CHARM
22 mA máx. a 24 VCC
Compensación de conexión en frío (CJC)
Exactitud ± 1,0 °C, rango de -40 a 85 °C
Detección del sensor abierto
Disipación de calor CHARM
0,30 W
Exactitud
Consultar la hoja de datos completa

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas