No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4301T07

CHARM DI aislado de 24 VCC DeltaV™

Descripción del producto

A digital input Characterization Module (CHARM) for 24 V DC, isolated input.

Nivel de detección para encendido
> 10 VCC
Nivel de detección para apagado
< 5 VCC
Corriente húmeda
6 mA a 24 VCC
Impedancia de entrada
4 kΩ (aprox.)
Aislamiento
Aislado galvánicamente y probado en fábrica con 1000 VCC
Req. de alimentación CHARM
12 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,32 W
Disipación de calor CHARM
0,32 W
Tipo de canal configurable
Entrada discreta: contacto seco o sensor de estado discreto cambiante <2 Hz, recuento de pulsos: tren de pulsos de 0,1 Hz a 10 KHz, ancho de pulsos mín. de 50 µseg
Protección del circuito de campo
Fusible externo recomendado en la fuente de alimentación, cableado de campo desconectado

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas