DeltaV-P-SE3051C0

Carrier horizontales serie S DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ S-series Horizontal Carriers takes the proven DeltaV hardware to a new level of robustness and ease of use. Assembly is faster and power distribution is easier, with fewer connections using the integrated field power distribution and increased capacity of I/O bus power. The modular design allows you to purchase only what you need with the ability to expand online later simply by adding the power/controller and I/O carriers are modular.

Corriente de la placa posterior
15 amperios
Conector terminal
12 amperios
Conector de bus de alimentación (con fusible)
5 amperios
Distribución de alimentación por buses de 24 VCC principal/secundaria
12 amperios por bus (máx. 3 A por tarjeta)
Capacidad del carrier de E/S
8 módulos de E/S
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 13,2 Hz, 0,5 g de 13,2 a 150 Hz

Características

  • Diseño modular que permite una instalación flexible
  • Pueden agregarse carriers de 8 espacios adicionales en línea según se desee
  • La distribución de alimentación al controlador y a la interfaz de E/S está integrada en los carriers para reducir y simplificar la alimentación y la conexión a tierra
  • Todos los componentes se encajan a presión sin necesidad de herramientas especiales