DeltaV-P-M-series Traditional IO

E/S tradicional serie M DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ Traditional I/O is a modular subsystem that offers flexibility during installation by being able to be installed in the field, near your devices. Traditional I/O is equipped with function and field wiring protection keys to ensure that the correct I/O card is always plugged into the corresponding terminal block. Modularity, protection keys, and plug and play capabilities make DeltaV Traditional I/O a smart choice for your process control system.

Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Reduce los costos del equipo
  • Disminuye el tiempo y los gastos de instalación
  • Incrementa la productividad
  • Aumenta la disponibilidad del proceso