DeltaV-P-Advanced Continuous Historian

Advanced Continuous Historian DeltaV™

Descripción del producto

The Advanced Continuous Historian provides highly scalable storage of continuous process data for a single DeltaV™ system, and is designed for easy seamless integration to a standalone site OSIsoft PI Server. The Advanced Continuous Historian is fully integrated into the DeltaV engineering and operations environments. In addition, it provides connectivity to OSIsoft clients for effective data visualization.

Características

  • Incluye tecnología integrada del historiador y desarrollada por OSIsoft
  • Ofrece una conectividad transparente con un servidor PI de sitio mediante el conector de PI a PI de OSIsoft
  • Incluye recopilación de datos y configuración del sistema DeltaV™ integradas
  • El almacenamiento en línea altamente escalable permite mantener años de datos operativos disponibles y al alcance de la mano

Documentos y dibujos