Obtenga el funcionamiento de cierre por falla que usted requiere con el actuador lineal versátil y altamente confiable de acción simple y cierre por resorte Damcos KF/KFR. Operado por presión hidráulica, el husillo de salida se levanta (y la válvula se abre) y el paquete de resortes se comprime. Cuando se libera, el husillo se cierra sobre la válvula con un empuje de cierre del extremo (resorte) de 1500 - 16500 Nm. En una emergencia, cuando no hay presión hidráulica disponible, una bomba manual incorporada puede operar el actuador KFR.