Damcos-P-IO and Fieldbus Modules

Módulos Fieldbus y E/S para ambientes marítimos

Descripción del producto

Para un desempeño superior en la gestión de tanques marítimos, usted merece la flexibilidad inteligente de los módulos Fieldbus y E/S. Diseñado para proporcionar un medio para construir un grupo de dispositivos E/S que constan de unidades programables e inteligentes, sencillas o múltiples. Puede unirse a cualquier cantidad de módulos de E/S de cualquier tipo para formar el requisito local. Cada módulo es un bloque de terminales inteligentes, así que no se necesita ningún cableado interno adicional para las señales E/S.

Temperatura de almacenamiento
- 40 °C a +85 °C
Interfaz
A todos los controladores PD
Montaje
Riel DIN

Características

  • Diseño innovador que ofrece un medio altamente flexible para construir un grupo local de dispositivos de E/S
  • Se puede unir prácticamente cualquier cantidad de módulos de E/S del tipo deseado para formar el requisito local
  • Operaciones y control para válvulas y bombas
  • Mediciones y cálculos de contenidos de tanques
  • Mediciones y cálculos de corriente, recorte y escora
  • Capacidades de interfaz con la computadora de carga/estabilidad y el sistema ISC (control de embarcación integrado)
  • Las tuberías de fibra óptica montadas a cada lado permiten que el cableado requerido sea mínimo
  • La capacidad de agregar gateways y programabilidad local garantiza un uso total de las instalaciones Multi-master y Multi-net proporcionadas por el protocolo de campo P-NET
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria

Documentos y dibujos