No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Crosby-P-JB and JPV

Válvula de alivio de presión con orificio grande Crosby JB y JPV­A

Descripción del producto

Válvula de alivio de presión con orificio grande diseñada para ofrecer protección de alta calidad y confiable contra exceso de presión para aplicaciones de aire, gas y vapor

Características

  • La gama de diez tamaños de producto es la más amplia disponible.
  • Reemplaza múltiples válvulas más pequeñas para reducir los costos de instalación y de mano de obra.
  • Menos líneas de descarga.
  • Menos conexiones de entrada.
  • Costos de mantenimiento reducidos.
  • Material de fuelle resistente a la fatiga.
  • Fabricada según las secciones VIII y XIII del Código ASME de calderas y recipientes a presión
  • Capacidades de aire y vapor certificadas por la Junta Nacional de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presión (UV y NB).

Documentos y dibujos