No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Crosby-P-H-Series

Válvulas de seguridad de resorte directo Crosby serie H

Descripción del producto

Válvulas de seguridad de resorte directo que proporcionan una amplia protección contra exceso de presión para aplicaciones de seguridad de vapor conforme a las secciones I y VIII del Código ASME de calderas y recipientes a presión

Características

  • Capacidades certificadas ASME/NB para vapor.
  • Ajustadas y probadas con vapor.
  • Opción de boquilla completa bridada.
  • Elevación restringida para una capacidad personalizada.
  • Larga vida útil.
  • Bajo mantenimiento.
  • Dos anillos de presión de ajuste y control de purga.
  • Ajuste del asiento ISOFLEX hasta 93 %. Si necesita un ajuste del asiento mayor que el 93 %, consulte con la fábrica.
Estilo
Válvulas de alivio

Documentos y dibujos