Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KGH para lodos de alta presión
Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KGH para lodos de alta presión
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Los diseños de alta presión para las aplicaciones más exigentes: KGF: compuerta opcional CWP de 20 bar (300 psi) proporciona CWP KGF-HP de 31 bar (450 psi): clase 300 (CWP[740 psi] de 51 bar)
El cierre hermético con 100 % de aislamiento da como resultado cero fugas aguas abajo.
El diseño de doble asiento proporciona flujo bidireccional y cierre.
Manguitos de elastómero que se pueden reemplazar en el campo.
Sello secundario de ajuste automático y dinámico.
El flujo no obstruido elimina la turbulencia y reduce la caída de presión en la válvula.
No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.
No se necesita compuerta ni empaquetadura de vástago, lo que elimina el mantenimiento y la fuga de la empaquetadura.
Diseño de marco adaptable (yugo), que presenta una tuerca de vástago con parte superior desmontable, se puede modificar en el campo con un engranaje biselado o cilindro neumático.
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.