Clarkson-F956

Válvula de compuerta deslizante con puerto de doble prensaestopas Clarkson F956

Descripción del producto

Válvula de compuerta deslizante bidireccional con puerto de doble prensaestopas para aplicaciones abrasivas, corrosivas y con incrustaciones.

Características

  • Capacidades de sellado bidireccional
  • Se requiere un vaciado mínimo con los dos prensaestopas.
  • Una selección de modelos de paso total y versiones de asiento de poliuretano de paso reducido que coinciden con los pasos de tubo con revestimiento.
  • Asientos de elastómero reforzado con dureza doble para minimizar el desgaste y proporcionar un sello de compuerta energizado.
  • Rilsan (nylon 11) recubrimiento en todos los componentes en contacto con el proceso y en el soporte.
  • Puertos al ras proporcionados como estándar.
  • Prensaestopas semi energizadas para minimizar el ajuste periódico.
  • Afianzadores de acero inoxidable utilizados como estándar.
  • Se proporciona una cubierta del vástago y protección del cuerpo como estándar.
  • Asiento reemplazable para un fácil mantenimiento con empaque de brida integral.
  • Diseñada para cumplir con MSS SP-81.
  • Variedad de opciones de asientos disponibles.
Material
Hierro dúctil
Temperatura de operación
Hasta 250 °F (120 °C)
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Tipo de asiento/sello
Cuchillo
Tipo de válvula
Válvula de compuerta estilo cuchilla convencional

Documentos y dibujos