Branson-P-VDX-452R

Branson VDX-452R Dry Film Lubrication Process Systems

Descripción del producto

El proceso de lubricación con película seca VDX es único en la industria. Combina un solvente portador que es seguro con el plástico, no inflamable y seguro para la capa de ozono (HFC o HFE) con una película seca de base PTFE.

Dimensiones generales
55”x 28”x 85" alto
Tanque de ebullición:
21” x 12” x 8” profundidad
Zona de vapor
Superficie libre
Velocidad máxima de recirculación
5 GPM
Capacidad total de solvente
8,7 USG
Velocidad de destilación aproximada
 7 GPH
Capacidad máxima de elevación
35 libras
Utilidad de aire
60-120 psig. 0,5 CFM
Servicios de energía
230 V, 60 Hz. 3 Ph, 25

Características

  • El VDX-425R combina un portador solvente de plástico seguro no inflamable y seguro para la capa de ozono (HFC o HFE) con una película basada en teflón seco.

Documentos y dibujos