Branson-P-GMX-W1

Empalme de cables Branson GMX-W1

Descripción del producto

Branson GMX-W1 une a los cables de forma confiable y rápida al mismo tiempo que brinda una maniobrabilidad máxima. El HMI es fácil de usar y cuenta con un diseño portátil y ergonómico que facilita su uso como un sistema en línea o de mesa. Este producto está diseñado para un arnés de cables de cobre, aunque existe la posibilidad de usar otros materiales luego de pruebas y calificación.

Frecuencia
20 kHz
Potencia de salida
4000 W
Accionamiento
Neumático
Sistema de enfriamiento
Aire
Tipo neumático
5,5 bar (80 psi) de aire limpio y seco
Característica especial
Módulo de cortador
Interfaz de usuario
Pantalla táctil capacitiva de 22”
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Alimentación de entrada
200~230 V fase única, 25 A máx.
Dimensiones generales
6,7” (ancho) x 7,9” (alto) x 19,9” (largo)

Características

  • Soldadura antilateral
  • Diseño ergonómico
  • HMI fácil de usar
  • Calibraciones automáticas
  • Indicador LED de estado de color
  • Pantalla táctil capacitiva de 22 pulgadas
  • Módulo de corte para cables en línea
  • Capacidad de empalmar cables con una sección transversal de hasta 40 mm²
  • Adecuado para empalmar alambre con una sección transversal de 0,13 mm²