Branson-P-GMX-L20A

Soldadora por puntos Branson GMX-L20A

Descripción del producto

La soldadora de metal por ultrasonido Branson™ GMX-L20A está diseñada y construida para asegurar el grado más alto de confiabilidad y calidad de soldadura. La soldadura de metal por ultrasonido proporciona una mejor solución, desempeño superior, rendimiento optimizado y mantenimiento reducido .

ce-mark
Accionamiento
Neumático
Sistema de enfriamiento
Aire
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
20 kHz
Consumo de potencia
200-230 V, 50/60 Hz (para 4 kW); 260-528 V, 50/60 Hz, trifásico (para 5,5 kW)
Potencia de salida
4 000 W, 5 500 W
Dimensiones generales
283 mm x 260 mm x 468 mm (Alt. x An. x L) (varía según el accesorio)
Tipo neumático
5,5 bar (80 psi) de aire limpio y seco
Característica especial
Protección con contraseña
Interfaz de usuario
Pantalla táctil
Modos de soldadura
Tiempo, energía

Características

  • Un cojinete de rodillos de precisión deslizante para garantizar una operación fluida y la mayor precisión.
  • Ajustes precisos para una configuración precisa de los topes positivos superior e inferior.
  • El montaje en cola de milano permite el cambio rápido de accesorios.
  • Sonotrodos de acero sólido para una rápida instalación y mínimo costo de herramientas, o sonotrodos de titanio con puntas reemplazables económicas.
  • Enfriamiento de vórtice opcional que permite una operación a altas velocidades sin acumulación de calor.

Documentos y dibujos