Branson-P-GL-300

Soldadora láser Branson GL-300

Descripción del producto

La plataforma del láser Branson GL proporciona a los fabricantes de bajo volumen y alta mezcla una mayor capacidad de producción, sin afectar la calidad ni el desempeño del producto. El GL-300 es una solución de unión de plásticos altamente flexible y casi simultánea, diseñada para proporcionar soldaduras eficientes de alta calidad en una amplia gama de aplicaciones y ayudar a los fabricantes a aumentar la eficiencia de la producción.

Dimensiones generales
2480 mm Alto x 1405 mm Ancho x 1160 mm Profundidad
Potencia de la unidad láser
300 vatios a 1 080 nm
Peso
1 500 kg
Área de soldadura
300 mm x 300 mm
Interfaz de usuario
PC industrial/pantalla a color de 12” resistente/resolución de pantalla 1024 x 768

Características

  • Fuente de alimentación de la unidad láser de 300 vatios para una mayor compatibilidad de materiales
  • El tamaño ajustable del punto (0,5 mm – 1,57 mm) admite diferentes requisitos de aplicación
  • Altura de la fuente de alimentación ajustable para productos de tamaño variable
  • Gama de modos de soldadura para diferentes requisitos de producción; modo continuo para la producción de gran volumen y modo moderado (pulso) para productos delicados
  • Experiencia técnica local de respuesta rápida y servicio de reparación respaldado por la red de instalaciones de Branson en todo el mundo

Documentos y dibujos