Branson-P-GIX-1.5

Soldadora de plástico por infrarrojos GIX-1.5 de Branson

Descripción del producto

La plataforma GIX por infrarrojos de Branson proporciona una solución que ofrece una estética, integridad y funcionalidad maximizadas. Entre sus muchas ventajas, el infrarrojo produce una estética limpia y clara del cordón de soldadura, junto con una mayor flexibilidad de diseño.

Velocidad máx. de la mesa de elevación
500 mm/s
Peso
2.500 kg
Accionamiento
Servo
Interfaz de datos
USB, Ethernet

Características

  • Estética de cordones de soldadura limpios
  • Mayor flexibilidad de diseño para soldar a lo largo de piezas y contornos en 2-D y en 3-D
  • Control del lazo cerrado de potencia del circuito IR
  • Un amplio rango de aplicaciones y materiales compatibles Eficiencia energética y rentabilidad
  • Experiencia técnica local de respuesta rápida y servicio de reparación respaldado por la red de instalaciones de Emerson en todo el mundo