No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Birkett-P-WB Series

Válvulas de alivio de seguridad Birkett serie WB

Descripción del producto

Válvulas de alivio de seguridad cargadas por resorte con elevación completa y boquilla entera para aliviar el exceso de presión de manera segura en una variedad de tanques de proceso

Características

  • La boquilla y elevación completas brindan coeficientes de descarga y capacidades elevadas.
  • Amplia selección de tipos de válvulas: convencionales o con fuelles para servicio de gas o líquido que permiten una selección óptima.
  • Amplia variedad de materiales que ofrece soluciones para cualquier aplicación.
  • La construcción ligera reduce los costos de manipulación y envío y beneficia al servicio en altamar.
  • La integridad de fugas en el asiento minimiza las emisiones fugitivas.
  • Las piezas intercambiables permiten una modificación simple de gas a líquido y del diseño convencional a fuelles.
  • La capacidad de prueba en el sitio reduce los costos de mantenimiento.
  • La cantidad reducida de piezas minimiza el inventario y reduce los costos de mantenimiento.
  • Las válvulas cumplen con los rangos de presión/temperatura API 526, las áreas y dimensiones del orificio.
  • La extensa gama de accesorios permite que las válvulas se adapten para cumplir con los requisitos específicos de códigos y aplicaciones.
  • Limpieza opcional disponible para servicios criogénicos y de oxígeno.

Documentos y dibujos