No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Birkett-P-Safeflo

Válvulas de alivio térmico y de seguridad Birkett serie Safeflo

Descripción del producto

Una variedad de válvulas de alivio térmico para aplicaciones de gas o líquido más pequeñas, que alivian la expansión térmica de los fluidos del proceso en tanques de proceso y tuberías largas

Características

  • La amplia variedad de materiales incluye no ferrosos para bajas temperaturas, servicio de oxígeno y aleaciones exóticas para las industrias química y de procesos.
  • Mantenimiento simplificado para válvulas con bridas a través de un deslizamiento en la brida de entrada que permite una realineación más fácil en las tuberías existentes después del servicio.
  • Las piezas intercambiables permiten una fácil modificación de gas a líquido o de líquido a gas con la cantidad mínima de piezas.
  • La serie D está certificada para todos los medios sin modificación.
  • La confiabilidad probada garantiza un rendimiento seguro y confiable.
  • Limpieza opcional disponible para servicios criogénicos y de oxígeno.
  • Pistón balanceado disponible en la serie 7D para contrarrestar los efectos de la contrapresión variable.

Documentos y dibujos