Actuador neumático de válvulas lineal GVO de Bettis
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
La serie GVO de Bettis es un actuador de válvulas lineal, comprobado en el campo y adecuado para automatizar la mayoría de tipos de válvulas de vástago ascendente en aplicaciones de control y apagado de seguridad.
Automatiza la mayoría de válvulas de vástago ascendente: losa, cuña, cuchilla y compuerta de expansión, globo, bola de vástago ascendente y amortiguadores
Carrera extendida para cada modelo.
Materiales de construcción opcionales para el servicio corrosivo
Las opciones incluyen interruptores de límite, relés, solenoides, pilotos de presión, amortiguadores y anulaciones manuales.
El ajuste de recorrido en la parte superior e inferior garantiza que el pistón se detenga en el actuador y no en la válvula, lo que protege el asiento de la válvula.
Diseño de pedestal abierto estándar; el pedestal cerrado está disponible bajo solicitud.
Vástago de pistón de acero inoxidable pulido y cromado duro garantiza la resistencia a la corrosión y la fricción mínima.
Válvulas de losa, cuña, cuchilla, compuerta de expansión, globo, bola de vástago ascendente y amortiguadores
Temperatura de funcionamiento
De -60 °C a 100 °C (de -76 °F a 212 °F)
Presión de funcionamiento
12 barg (174 psi)
Empuje
Empuje de accionamiento doble de hasta 1,6 millones N (360 000 lb), empuje de cierre por resorte de hasta 450 000 N (101 000 lb), empuje de arranque del resorte 540 000 N (121 000 lb)
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.