Bettis-XTE3000

Actuador eléctrico XTE3000 de Bettis

Descripción del producto

El XTE3000 es un actuador inteligente, eléctrico y multivueltas de la familia de actuadores Bettis. Diseñado específicamente para satisfacer las demandas de automatización de válvulas más exigentes de las industrias de petróleo y gas, energía y procesos, el XTE3000 cumple con una amplia gama de normas internacionales y es la solución ideal para los requisitos de seguridad y confiabilidad de su planta.
Configurar y diagnosticar el XTE3000 con el software DCMlink: Haga clic aquí

Características

  • No intrusivo con una botonera de fácil manejo para la operación, la configuración y el diagnóstico
  • Los datos de mantenimiento incluyen registros internos completos del registrador de datos, datos de operación, alarmas, curvas de torque de las válvulas y proporcionan información importante sobre el desempeño y la condición de la operación de las válvulas y los sistemas.
  • Función del registrador de datos configurable para programas de mantenimiento y diagnóstico
  • Visualizaciones numéricas y gráficas personalizadas con varias opciones de idioma
  • Codificador absoluto de alta definición, capaz de leer la posición de la válvula incluso cuando se pierde la alimentación principal y de reserva.
  • Sensor de velocidad digital del motor sin contacto
  • PDA herméticas y antideflagrantes disponibles para el control y la configuración remotos
  • Conectividad DCMlink para monitorización, diagnóstico y configuración. La tarjeta XTE3000 Modbus de Bettis es totalmente compatible con la herramienta de configuración estándar de Emerson, lo que permite la operación de los actuadores en el campo por medio de la misma interfaz.
  • Conectividad inalámbrica Bluetooth®
  • Amplia gama de protocolos avanzados de comunicación de bus abierto:
    • Modbus®
    • HART®
    • PROFIBUS DPV0, DPV1, y DPV2 redundante
    • FOUNDATION Fieldbus
    • LonWorks®
Fuente de alimentación
Eléctrico
Tipo de producto
Actuador eléctrico multivueltas
Accionamiento
Eléctrico
Certificaciones
IECEx, FM (EE. UU.), FM-c (Canadá), NEPSI* (China), CU-TR* (CIS), INMETRO* (Brasil), CCOE* (India), KOSHA* (Corea)
Tipo de control
Abierto/cerrado, modulación, descargas electrostáticas
Tipo de válvula
Compuerta, globo, mariposa, bola, tapón rotativo o lineal
Torque/empuje
De 30 Nm (22 lb.ft) a 1440 Nm (1062 lb.ft), multivueltas
De 330 Nm a 63 000 Nm (46 466 lb.ft), cuarto de vuelta
Los engranajes pueden extender el límite superior de este rango hasta 1 000 000 Nm (737 562 lb.ft)

Documentos y dibujos