Actuador de válvulas eléctrico, de un cuarto de vuelta y a prueba de fallas RTS FQ de Bettis

Descripción del producto

Actuador inteligente de cuarto de vuelta a prueba de fallas para el control ENCENDIDO/APAGADO no intrusivo y la modulación en aplicaciones a prueba de fallas. El robusto y compacto diseño de retorno por resorte mecánico puede activarse a prueba de fallas tanto en caso de pérdida de energía como de señal. Al no depender de un supercondensador o de una batería de respaldo, este diseño de última generación se utiliza ampliamente en válvulas para las industrias del petróleo y gas, energía, química, el sistema HVAC y agua y aguas residuales.

Características

  • Inteligente y no intrusivo
  • Encendido/apagado (S2) y modulación continua (S9)
  • Torque eléctrico de hasta 3687 pies-lb (5 000 Nm)
  • Operación mecánica a prueba de fallas (falla en sentido horario o antihorario).
  • Acoplamiento directo en la caja de seguridad ante fallas con el eje de la válvula
  • Velocidades ajustables
  • Activador a prueba de fallas seleccionable en caso de caída de señal a prueba de fallas de 24 VCC o fuente de alimentación principal
  • Resolución de posición 0,1 %
  • Compatible con SIL3
  • Opción de volante de desenganche
  • Rotativo en pasos de 90 grados con opción de montaje remoto
  • Interfaz de usuario local con capacidad de control Bluetooth® inalámbrica para configuración, supervisión y diagnóstico
Fuente de alimentación
Eléctrico
Tipo de producto
Actuador eléctrico de un cuarto de vuelta
Accionamiento
Eléctrico
Certificaciones
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo de control
Encendido/apagado, modulación continua
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de obturador, rejillas y de globo

Documentos y dibujos