Bettis-RTS CM

Actuador de válvulas eléctrico, compacto y multivueltas RTS CM de Bettis

Descripción del producto

Actuador eléctrico multivuelta inteligente y no intrusivo para aplicaciones ENCENDIDO/APAGADO y de control de procesos. El diseño robusto y compacto ofrece una modulación continua con opciones de velocidad configurables que se utilizan ampliamente en válvulas para las industrias de petróleo y gas, energía, química, el sistema HVAC y agua y aguas residuales.

Características

  • Compacto y ligero con protección contra la corrosión.
  • Inteligente y no intrusivo
  • Encendido/apagado (S2) y modulación continua (S9)
  • Velocidad ajustable (2 seg.-54 seg.)
  • Tecnología de motor CC sin escobillas
  • Rotativo en pasos de 90 grados con opción de montaje remoto
  • Interfaz de usuario local con capacidad de control Bluetooth® inalámbrica para configuración, supervisión y diagnóstico
  • Aplicación de usuario disponible para dispositivos Android
Fuente de alimentación
Eléctrico
Tipo de producto
Actuador eléctrico multivueltas
Accionamiento
Eléctrico
Certificaciones
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo de control
Encendido/apagado, modulación continua
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de obturador, rejillas y de globo
Torque/empuje
Empuje máximo: 64 Nm y fuerza de modulación máxima: 32 Nm

Documentos y dibujos