No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Bettis-BDX

Actuador de válvula neumática de yugo escocés serie CBB Bettis

Descripción del producto

Un actuador neumático que combina las ventajas del actuador de la serie G y es compacto, ligero, eficiente y muy económico.

ped

Características

  • Económica anulación manual con el tornillo de empuje, disponible para asegurar un control confiable de la válvula en caso de pérdida de potencia.
  • Las bases de montaje simétricas CBB permiten invertir en sitio el modo de falla del actuador de retorno por resorte sin necesidad de desmontarlo (sentido horario o antihorario)
  • Compacto y ligero
  • Con el respaldo de una garantía de cinco años para mano de obra y material
Fuente de alimentación
Neumática
Tipo de producto
Actuador neumático
Accionamiento
Doble acción, retorno por resorte
Certificaciones
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 y IP67M

Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón, de triple excentricidad
Temperatura de funcionamiento
Normal -30 °C a +95 °C (-20 °F a +200 °F). Alta -18 °C a +177 °C (0 °F a +350 °F)
Torque/empuje
Doble efecto 1.384 N-m (12.245 lb-pulg.), retorno de resorte hasta 562 N-m (4.971 lb-pulg.)
Presión de funcionamiento
3 a 10 bar (40 hasta 150 psig)

Documentos y dibujos