No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-Smart Energy Panel

Panel de energía inteligente AVENTICS™

Descripción del producto

El panel de energía inteligente (SEP) AVENTICS ofrece una solución integral para parar de manera automática la presión de una máquina, lo que permite la optimización de los niveles de consumo de aire comprimido durante las paradas de producción. Esto reduce significativamente el costo de producción de aire comprimido debido a las fugas durante paradas prolongadas


Se trata de una solución "Plug & Play", ya que la inteligencia integrada hace que la solución sea autónoma y se adapte a cualquier tipo de máquina nueva o existente, sin tener que modificar el programa de control (programa PLC de la máquina).

Versiones disponibles
Placa del panel, armario
Tamaño del puerto
1/2", 1"
Caudal máximo
5000 Nl/min para ½", 13 000 Nl/min para 1"
Presión de suministro máxima
11 bar/159 PSI
Presión operativa máxima
10 bar/145 PSI
Comunicación
IO-Link, PLC: Servidor OPC UA
Rango de temperatura
0 a 50 °C/32 a 122 °F
Fuente de alimentación
230 VCA – 50 Hz o 24 VCC ±10 %
Protección de ingreso
IP20 (placa de panel)/IP65 (armario)

Características

  • Solución inteligente de IIoT que permite el ahorro de energía
  • Capacidad de proporcionar hasta 3 niveles de presión diferentes que corresponden a 3 modos de funcionamiento
  • Sin necesidad de software ni programación adicionales
  • Solución integral no intrusiva en la automatización existente
  • Adaptable a diferentes tipos de máquinas
  • Disponible en versión placa para panel o armario
  • Listo para la Industria 4.0

Documentos y dibujos