No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-SH03101TB16DS4

AVENTICS™ Guide cylinders, Series SH SH03101TB16DS4

CANT.:

Descripción del producto

SH-031-01-TB-1-6-D-S-7

Bearing type
Linear ball bearing
Mounting type
Standard mounting
Magnetic piston
Piston without magnet
Cushioning
no cushioning
Housing material
Hardcoat Anodized Aluminum
Seal material
Buna-N
Material front plate
Hardcoat Anodized Aluminum
Material guide rods
Sintered steel
Bearing material
PTFE
Material piston rod
Sintered steel

Características

  • Cuerpo del cilindro y vástagos de acero inoxidable resistentes a la corrosión
  • Compensador de alineamiento con flotación de 360° para eliminar los efectos de la carga lateral del cilindro
  • Ejes guiados de acero endurecido con grandes diámetros para mayor capacidad de carga
  • Los rodamientos de precisión sellados con rascadores de vástago no necesitan mantenimiento y proporcionan alineación y lubricación automáticas y baja fricción
  • Disponible con opciones de ajuste de final de carrera y detección

Documentos y dibujos