AVENTICS-R501AS428500001

AVENTICS™ Accesorios de la placa sándwich estrangulador, serie 501 R501AS428500001

72,50 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

501 SAND SPEED CONTROL KIT

Posición
1
Volumen de suministro
Placa sándwich estrangulador, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Tipo de protección
IP65
Peso
0.055 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
acero galvanizado

Documentos y dibujos