AVENTICS-R501A2B10MA00F1

AVENTICS™ R501A2B10MA00F1

96,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

DISTRIBUTOR 501 TIGHT JOINTS 5/2 FLOPPLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

B10
Accionamiento
eléctrico
Función de válvula
NC/NA
Elemento de accionamiento
monoestable
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
405 l/min
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-15% / +10%
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
hermetizante suave
Consumo de potencia DC
0.68 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
14 ms
Tiempo de desconexión típ.
29 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.93 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • El diseño modular permite una configuración y modificación fáciles
  • La válvula instalada en la sub-base es adecuada para las aplicaciones de pilotaje de válvula en panel
  • Gran caudal, tamaño compacto y la placa de montaje opcional permiten el uso eficiente del espacio en el armario
  • La versión doble de tres vías permite la colocación de dos válvulas de tres vías en el espacio de una válvula de cuatro vías
  • Compatible con las plataformas de fieldbus electrónico AVENTICS serie G3 y 580
  • El nodo 580 CHARM es compatible con el sistema de control distribuido DeltaV™ con electronic marshalling

Documentos y dibujos