AVENTICS-R499002207

AVENTICS™ Pneumatic Oil AOF R499002207

215,93 €
CANT.:

Descripción del producto

AOF-1L

Advertencia
Buena protección contra la corrosión para una mayor duración de los componentes, Aceite lubricante completamente sintético de alta calidad, NSF H1: registrado para el aumento de la fiabilidad del proceso, Las buenas propiedades de fluencia facilitan el desmontaje rápido de los componentes y reducen el tiempo de parada
Tipo
Aceite
Viscosidad cinemática a
40 °C
Viscosidad cinemática
15 cSt
Recipiente
Conector
Volumen
1 L
Temperatura del medio mín.
-45 °C
Temperatura del medio máx.
110 °C
Clase de viscosidad
ISO VG 15
Peso
1 kg