No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R481633893

AVENTICS™ Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633893

4.772,66 €
CANT.:

Descripción del producto

SPRA-BL-100-1000

Ø del émbolo
100 mm
Rosca del vástago de émbolo
M27x2
Fuerza axial dinámica máx.
60 kN
Fuerza axial estática máx.
60 kN
Fuerza axial din. máx. L10
60 kN
Capacidad de carga dinámica
41.3 kN
Par de giro máx. (para Fmax)
225 Nm
Velocidad lineal máx.
750 mm/s
N.° de revoluciones máx.
2250 1/min
Aceleración máx.
12 m/s²
Duración de conexión
100 %
Tipo de husillo
Husillo de bolas
Diámetro del husillo
40 mm
Paso del husillo
20 mm
Precisión de paso
G9
Carrera
1000 mm
Reserva de carrera (a ambos lados)
2 mm
Juego inverso
0.2 mm
Grado de rendimiento %
>85
Inercia en carrera de 0 mm
0.00051 *10-⁴ kgm²
Inercia por 100 mm de carrera
0.000138 *10-⁴ kgm²
Peso 0 mm de carrera
12.3 kg
Peso +100 mm de carrera
2.7 kg
Tipo de protección
IP54S
Humedad máx.
95 %

Características

  • Multiposicionamiento con alto nivel de precisión y repetibilidad
  • Disponible en tamaños 32, 40, 63 y 100
  • Alta versatilidad del producto con tres diferentes tecnologías de tornillo para cubrir un amplio rango de requisitos de aplicación
  • Flexibilidad en el montaje de cilindros - Cumple con la norma ISO 15552 y con un amplio rango de accesorios disponibles
  • Dimensione y personalice fácilmente su solución de actuador eléctrico con herramientas y configurador en línea interconectado

Documentos y dibujos