AVENTICS-R480698484

AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698484

126,24 €
CANT.:

Descripción del producto

1.5X8 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

Normas
NFPA
Tipo
Fijación atornillada: NFPA MX5, Diámetro del agujero: Ø 1-1/2'' - 4", Rosca del vástago de émbolo KK1
Ø del émbolo
38.1 mm
Carrera
203.2 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
neumático
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Material de rascador
Poliuretano
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
90 psi
Fuerza de émbolo durante retracción
391.46 N
Fuerza de émbolo durante extracción
707.3 N
Temperatura ambiente mín.
-23.33 °C
Temperatura ambiente máx.
73.88 °C
Presión de funcionamiento mín.
1.38 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
3/8 NPTF
Rosca del vástago de émbolo
7/16-20 UNF
Velocidad máx.
2 m/s
Temperatura del medio mín.
-23.33 °C
Temperatura del medio máx.
73.88 °C
Fluido
Aire comprimido
Vástago
acero al carbono
Material de la tapa frontal
fundición aluminio a presión
Tubo de cilindro
Aluminio
Tapa final
fundición aluminio a presión

Características

  • Pistón magnético estándar para sensores
  • Tubos de aluminio resistentes y no corrosivos
  • Vástago robusto de acero al carbono
  • Compatible NFPA

Documentos y dibujos