No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R480640120

AVENTICS™ Mini cuna, Serie MSC-MG-EE R480640120

482,65 €
CANT.:

Descripción del producto

MSC-DA-008-0010-MG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

Ø del émbolo
8 mm
Carrera
10 mm
Principio activo
de efecto doble
Easy2Combine
compatible
émbolo doble
con émbolo doble
Orificio
M5
Amortiguación
elástico
Precisión de repetición
0,3 mm
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Fuerza de émbolo durante retracción, teórica
48 N
Fuerza de émbolo durante extracción, teórica
63 N
Velocidad máx.
0.8 m/s
Longitud de amortiguación
0.3 mm
Energía de amortiguación
0.06 J
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
con guía de bolas integrada
con guía de bolas integrada
Peso
0.37 kg
Material carcasa
Aluminio

Características

  • Par de torsión y absorción de carga con estabilidad máxima
  • Diseño compacto
  • Interfaz Easy-2-Combine

Documentos y dibujos