AVENTICS-R480141458

AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141458

408,70 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

RTC-DA-025-0500-BV-MBM00S00BLP000P0P0

Ø del émbolo
25 mm
Carrera
500 mm
Orificios
G 1/8
Principio activo
de efecto doble
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Guía
guía integrada
Versión cilindros sin vástago
Basic Version
Fuerza de émbolo
309 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Longitud de amortiguación
20 mm
Energía de amortiguación
4 J
Amortiguación
neumático
Amortiguación
regulable
Velocidad máx.
6.5 m/s
Carrera máx.
7000 mm
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Peso 0 mm de carrera
0.82 kg
Peso +10 mm de carrera
0.023 kg

Características

  • El pistón ovalado admite cargas y pares más elevados, así como diseños extremadamente compactos.
  • Su completa gama con numerosas variantes y opciones permite diseñar configuraciones hechas a medida de cada aplicación.
  • La guía y el pistón de una sola pieza incrementan la estabilidad.
  • Nivel de fugas mínimo y una amplia gama de velocidades gracias a una regleta de sellado interna especial y grasa

Documentos y dibujos