No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R450055453

AVENTICS™ Serie AP - inch R450055453

79,56 €
CANT.:

Descripción del producto

VVAP-NPTF-3/2NC-PAN

Accionamiento
mecánico
Principio de conmutación
3/2
conexión de aire comprimido salida
1/8-27 NPTF
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Elemento de accionamiento
Montaje en panel
Tipo
válvula de asiento
conexión por placas
Conexión tubo
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-30 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Conexión de aire comprimido entrada
1/8 NPT
conexión de aire comprimido escape
1/8 NPT
Caudal nominal Qn 1 a la 2
250 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
150 l/min
Peso
0.09 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Válvulas ligeras y resistentes
  • Varios elementos de accionamiento mecánico
  • Montaje en panel

Documentos y dibujos