No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432016583

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07 R432016583

119,56 €
CANT.:

Descripción del producto

CD07-SS-240VAC

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
CD07 - inch
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamiento
monoestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
1200 l/min
Conexión de aire comprimido
1/4 NPT
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
230 V AC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Índice de compatibilidad
13, 14
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
25 ms
Tiempo de desconexión típ.
45 ms
Principio de obturación
hermetizante suave
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.57 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio, Zinc fundido a presión

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Adecuadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes a fluctuaciones de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos