No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432013837

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie Rotair® R432013837

187,06 €
CANT.:

Descripción del producto

ROTAIR-BLOCK-N014-3POS-CC

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
1082.4 l/min
conexión de aire comprimido salida
1/4 NPT
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
10 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
10 °C
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido entrada
1/4 NPT
conexión de aire comprimido escape
1/4 NPT
Peso
0.73 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Buna-N

Características

  • Qn máx. 1 100 l/min

Documentos y dibujos