No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432006383

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CERAM™, tamaño 1 R432006383

314,89 €
CANT.:

Descripción del producto

CERAM-ISO1-5/3CC-DS-240VAC-I

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
ISO 1
Principio de conmutación
5/3, posición central cerrada
Función de válvula
posición central cerrada
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando, no encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
1100 l/min
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10.3 bar
Tensión↩de servicio
220 V AC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
30 mm CNOMO, Ceramic
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
1.45 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • Qn máx.: 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documentos y dibujos