AVENTICS-R432002362

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie QR1-DWB R432002362

14,29 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-DWB-D018-1032

Orificio 1
10-32 UNF
Orificio 2
Ø1/8
Sentido del estrangulador
1 > 2
Caudal nominal Qn 1 a la 2
2607.6 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Estrangulador
estrangulación (de aire de salida)
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0.4827 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.009 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulación
Latón
Material conexión de aire comprimido
Latón

Características

  • Caudales nominales de 60 l/min a 875 l/min

Documentos y dibujos