No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432000301

AVENTICS™ Serie QR1-S-MAI Mini R432000301

5,67 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-MAI-D018-1032

Tipo de racor
racor hembra recto
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Orificio G
10-32 UNF
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø1/8
Tipo
QR1-S-MAI
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
25 Unidades
Peso
0.005 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión, Latón
Material rosca
Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos