No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432000272

AVENTICS™ Serie QR1-S-RYR estándar R432000272

10,37 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RYR-D516-D014

Tipo de racor
Conector por enchufe Y, reductor
Tipo de conexión de aire comprimido
Racor instantáneo
Orificio G
Ø5/16
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø1/4
Tipo
QR1-S-RYR
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.009 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión, Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos