No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432000199

AVENTICS™ Serie QR1-S-RVI estándar R432000199

13,71 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RVI-D038-N014

Tipo de racor
Racor acodado atornillable
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Orificio G
1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 3/8
Tipo
QR1-S-RVI
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.023 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión, Latón
Material rosca
Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos