No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432000081

AVENTICS™ Serie QR1-S-RIW estándar R432000081

15,42 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RIW-D038-N014

Tipo de racor
Racor orientable acodado simple, con rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 3
Rosca interior
Tipo
QR1-S-RIW
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Peso
0.041 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión, Latón
Material rosca
Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos