No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432000052

AVENTICS™ Serie QR1-S-RCA estándar R432000052

3,61 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RCA-D014

Tipo de racor
Tapón de cierre
Tipo de conexión de aire comprimido
Racor instantáneo
Orificio G
Ø1/4
Tipo
QR1-S-RCA
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
20 Unidades
Peso
0.005 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión, Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos