No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432000037

AVENTICS™ Serie QR1-S-RAS estándar R432000037

9,87 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RAS-D014-N038

Tipo de racor
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
3/8 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido 2
casquillo enchufable
Orificio D
Ø1/4
Tipo
QR1-S-RAS
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.023 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material rosca
Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos