No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432000013

AVENTICS™ Serie QR1-S-R2R estándar R432000013

9,28 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-R2R-D014-D532

Tipo de racor
Conexión por enchufe Y, reductora
Tipo de conexión de aire comprimido
Racor instantáneo
Orificio G
Ø5/32
Tipo de conexión de aire comprimido 2
casquillo enchufable
Orificio D
Ø1/4
Tipo
QR1-S-R2R
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.009 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión, Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos