No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432000011

AVENTICS™ Serie QR1-S-RWD estándar R432000011

13,98 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RWD-D532-1032

Tipo de racor
Racor orientable acodado doble, con rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
10-32 UNF
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø5/32
Tipo de conexión de aire comprimido 3
Rosca interior
Conexión de aire comprimido 3
G 1/2
Tipo
QR1-S-RWD
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.1182 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión, Latón
Material rosca
Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos