AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431003040

130,35 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Las válvulas con escape rápido serie AVENTICS son válvulas neumáticas con escape rápido y cuerpos de aluminio o polímero. Agilizan el escape de los cilindros de aire, embragues u otros dispositivos neumáticos. Sensibles y con grandes pasos de aire internos, el aire sale rápidamente para la máxima velocidad de su operación y beneficios de un diseño de membrana que elimina la vibración asociada con las válvulas de escape.

Qn 1 to 2
5000 l/min
Valve Type
Poppet valve
Port Size
1/2 NPTF
Compressed air connection
1/2 NPTF
Compressed air connection 2
1/2 NPTF
Max Working Pressure
10.3 bar
Min to Max Ambient temperature
-40 °C - 71 °C

Características

  • Qn 1 a 2 = 1 000 l/min ... 11 950 l/min
  • Qn 2 a 3 = 1 840 l/min ... 13 450 l/min