No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422P03639

AVENTICS™ Función de válvula distribuidora 5/3, ES05 R422P03639

52,37 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ES05-5/3-CC-D8

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
500 l/min
Principio de conmutación
5/3
Versión
posición central cerrada
conexión de aire comprimido salida
Placa base
Presión de funcionamiento mín.
-0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Elemento de accionamiento
biestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 8
Tiempo de conexión
<20
Tiempo de desconexión
<20
tornillos de fijación
Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete del tornillo de fijación
0.9 Nm
Tolerancia de par de apriete
±0,1 mT

Documentos y dibujos