No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422P02622

AVENTICS™ placa de alimentación R422P02622

53,58 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ES05-D12-R422102622

Tipo
Placa base
Conexión de aire comprimido 1
Ø 12
Unidad de suministro
5 Unidades
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tornillo de fijación
Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete para tornillos de fijación
0.9 Nm
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos