No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422103884

AVENTICS™ Microválvula distribuidora 3/2 serie PVP1 R422103884

CANT.:

Descripción del producto

50 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

Accionamiento
eléctrico
Función de válvula
NC
Caudal nominal Qn
11 l/min
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Tipo de protección con conexión
IP00
Principio de obturación
hermetizante suave
Consumo de potencia DC
1.2 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
12 ms
Normas
ISO 8573-1: clase 6
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
50 Unidades
Peso
0.005 kg

Características

  • Qn máx. 11 l/min ... 14 l/min
  • Válvula de clapet 3/2 normalmente cerrada
  • Ø 8,2 mm
  • Presión de funcionamiento 3 bar ... 8 bar
  • 24 V CC
  • Presión de trabajo: 3 a 8 bar

Documentos y dibujos