AVENTICS-R422103178

AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie ES05 R422103178

124,95 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ES05-2X3/2OO-D8-24VDC-SGL

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
370 l/min
Principio de conmutación
2x3/2
Versión
NA/NA
conexión de aire comprimido salida
Ø 8
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-15% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Attacco elettrico tamaño
forma C industria
Elemento de accionamiento
monoestable
Certificados
UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 8
conexión de aire comprimido escape
Ø 8
Consumo de potencia DC
2 W
Duración de conexión
100 %

Características

  • Montaje fácil, rápido y seguro
  • Entrega rápida
  • Excelente flexibilidad, puede adaptarse en cualquier momento
  • Bajos costos de almacenamiento gracias a la optimización de componentes
  • Sistemas modulares para una configuración fácil
  • Alta calidad con concepto de material sofisticado
  • También apta para uso en salas estériles gracias a la recolección de aire de escape del piloto

Documentos y dibujos